AC-H-S420

Dodatkowy zawias

Numer produktu: 63000778

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
AC-H-S400
Dodatkowy zawias
Numer artykułu: 63000770
  • Przeznaczony dla: Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa S400
  • Wymiar: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm mm
Numer artykułu: 63000770

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa S420
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 76 mm x 31,5 mm x 126 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Masa netto 870 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015