AC D30M-CS
Element zaciskowy
zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M36 |
Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, cylindryczne |
Przeznaczony dla | Czujniki o konstrukcji M30 |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar | 36 mm |
Średnica wewnętrzna | 30 mm |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Mosiądz niklowany |
Kolor obudowy | srebrny |
Wersja elementu mocującego | Uchwyty zaciskowe |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe przykręcany |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | do wsuwania zaciskany z ogranicznikiem końcowym |
Rodzaj elementu mocującego | zaciskany z ogranicznikiem końcowym |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |