AC D18M-CS

Element zaciskowy

Numer produktu: 50132729

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MC 018K
Element zaciskowy
Numer artykułu: 50111501
  • Wersja elementu mocującego: Uchwyty zaciskowe
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: zaciskany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Tworzywo sztuczne
Numer artykułu: 50111501

Dostępność od ręki

zawarty 2 szt. nakrętki montażoweM24
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, cylindryczne
Przeznaczony dla Czujniki o konstrukcji M18
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar 36 mm
Średnica wewnętrzna 18 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Mosiądz niklowany
Kolor obudowy srebrny
Wersja elementu mocującego Uchwyty zaciskowe
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
przykręcany
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia do wsuwania
zaciskany z ogranicznikiem końcowym
Rodzaj elementu mocującego zaciskany
z ogranicznikiem końcowym
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Karta danych - Dimensioned drawing - pdf