AC-AP-ERS
Narożna rolka zwrotna
Przeznaczony dla | Zabezpieczające urządzenia sterujące ERS200 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 26,2 mm x 37,5 mm x 67,5 mm |
Masa netto | 68 g |
Montaż | kątowy |
Materiał | Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne |
Średnica krążka zwrotnego | 35 mm |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
ECLASS 8.0 | 27371290 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371292 |
ECLASS 11.0 | 27371292 |
ECLASS 12.0 | 27371292 |
ECLASS 13.0 | 27371292 |
ECLASS 14.0 | 27371292 |
ECLASS 15.0 | 27371292 |
ETIM 5.0 | EC002026 |
ETIM 6.0 | EC002026 |
ETIM 7.0 | EC002026 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
ETIM 9.0 | EC002024 |
ETIM 10.0 | EC002024 |