AC-ALM

Wspomaganie ustawienia

Numer produktu: 427300

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Zasięg odbiornika 30 m
Zasilanie napięciem 2 baterie (AA), wymienne, 2 x 1,5 V
Gotowość do pracy ok. 8 godzin dla pracy nieprzerwanej ze średnią intensywnością
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Masa netto 121 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj wskazania 5 kolorowych diod LED
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Patenty US US 9,503,184 B
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Deklaracja zgodności CE - pdf