AC-ALM-M

Wspomaganie ustawienia

Numer produktu: 520101

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Zasięg odbiornika 30 m
Zasilanie napięciem 2 baterie (AA), wymienne, 2 x 1,5 V
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Masa netto 258 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Klips
Rodzaj wskazania 5 kolorowych diod LED
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Patenty US US 9,503,184 B
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Deklaracja zgodności CE - pdf