AC-AHL-RM
Aktywator
Funkcje | mocowanie z gumowym łożyskowaniem |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 32 mm x 13 mm x 79,1 mm |
Masa netto | 31 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Konstrukcja aktywatora | parzysty |
Obszar zastosowania aktywatora | Ultra Heavy Duty |
Otwory montażowe | 90° do kierunku klucza |
Materiał | Stal nierdzewna |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |