AC-ABF70

Jednostka potwierdzająca

Numer produktu: 426296

Czas dostawy ok. 8 dni roboczych
Icon Icon Icon
Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Funkcje Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
Podświetlany przycisk resetowania
Resetowanie blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia
Przyciski resetowania Tak
Sygnalizator świetlny LED Tak
Prąd przełączający przez przycisk 1 ... 1.000 mA
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 5.000 mm
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Połączenie z PLC
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 250 g
Materiał blachy zaciskowej Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf