AC-ABF-SL1

Element sterowniczy

Numer produktu: 426363

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
AC-ABF11
Jednostka potwierdzająca
Numer artykułu: 50141871
Numer artykułu: 50141871

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 330, MLD 530
Przyciski resetowania Tak
Sygnalizator świetlny LED Tak
Prąd przełączający przez przycisk 1 ... 1.000 mA
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Masa netto 300 g
Materiał blachy zaciskowej PMMA
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf