A7-V1-MP1-DS-M7-T-100

Kolumna sygnalizacyjna

Numer produktu: 50138252

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria A7
Rodzaj sygnalizacji optyczny
Żywotność > 100.000 h
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks. 70 mA
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wskazówki Pojedyncze kolory są sterowane przez VCC (PNP)
Zabezpieczony przez zamianą: uuchomienie kolorów odbywa się przez PINy, co pozwala na dowolny wybór położenia kopuły (patrz instrukcja obsługi).
Funkcja Barwę światła można zaprogramować poprzez uruchomienie odpowiednich żył
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód, przylutowany do kopuły / otwarty koniec
Długość przewodu 1.500 mm
Liczba żył 6 -wire
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 203 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Masa netto 313 g
Kolor obudowy czarny
szary
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Rodzaj źródła światła LED/24V
Moduły kopuły 1 sztuka
Obraz sygnału Światło ciągłe lub migające
Kąt świecenia 360°
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66, tylko w przypadku montażu na obudowie o takiej samej klasie ochrony
Dopuszczenia CE
CSA
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf