A7-V1-DS-O-T

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50135458

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria A7
Przeznaczony dla Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii A7 – Advanced Series
Rodzaj sygnalizacji optyczny
Żywotność > 100.000 h
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks. 50 mA
Wskazówki Pojedyncze kolory są sterowane przez VCC (PNP)
Zabezpieczony przez zamianą: uuchomienie kolorów odbywa się przez PINy, co pozwala na dowolny wybór położenia kopuły (patrz instrukcja obsługi).
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 109 g
Rodzaj mocowania System bagnetowy
Rodzaj źródła światła LED/24V
Obraz sygnału Światło ciągłe
Barwa kopuły pomarańczowy
Kąt świecenia 360°
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
Dopuszczenia CE
CSA
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
Model 3D-CAD - Single lens - zip
Model 3D-CAD - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Model 3D-CAD - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf