A7-V1-DS-M7-T
Element kolumny sygnalizacyjnej
Seria | A7 |
Przeznaczony dla | Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii A7 – Advanced Series |
Rodzaj sygnalizacji | optyczny |
Żywotność | > 100.000 h |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, 10 % |
Pobór prądu, maks. | 70 mA |
Wskazówki | Pojedyncze kolory są sterowane przez VCC (PNP) Zabezpieczony przez zamianą: uuchomienie kolorów odbywa się przez PINy, co pozwala na dowolny wybór położenia kopuły (patrz instrukcja obsługi). |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 70 mm x 50 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 109 g |
Rodzaj mocowania | System bagnetowy |
Rodzaj źródła światła | LED/24V |
Wskazanie barwy kopuły | 7 kolorów do wyboru |
Obraz sygnału | Światło ciągłe lub migające |
Kąt świecenia | 360° |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 66 |
Dopuszczenia | CE CSA |
Numer taryfy celnej | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |