A7-V1-BZ1-M

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50135462

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria A7
Przeznaczony dla Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii A7 – Advanced Series
Rodzaj sygnalizacji akustyczny
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks. 70 mA
Wskazówki Pojedyncze kolory są sterowane przez VCC (PNP)
Zabezpieczony przez zamianą: uuchomienie kolorów odbywa się przez PINy, co pozwala na dowolny wybór położenia kopuły (patrz instrukcja obsługi).
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 120 g
Rodzaj mocowania System bagnetowy
Elementy sterujące Potencjometry 225°
Przełączniki Dip
Funkcja elementu obsługowego Regulacja głośności
Wybór rodzaju dźwięku
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
Dopuszczenia CE
CSA
Rodzaj dźwięku Dźwięk ciągły lub impulsowy
Ciśnienie akustyczne 100 dB
Liczba dźwięków 8 Piece(s)
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf