A7-MW2
Element kolumny sygnalizacyjnej
Seria | A7 |
zawarty | 4 szt. nakrętki sześciokątne M5 / stal, ocynkowana 4 szt. pierścienie osadcze sprężynujące M5 / stal, ocynkowana 4 szt. podkładki A5,3 / stal, ocynkowana 4 szt. śruby z łbem walcowym M5 x 20 / stal, ocynkowana |
Przeznaczony dla | Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii A7 – Advanced Series |
Konstrukcja | Kształt L |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 74 mm x 70 mm x 67 mm |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Stal, ocynkowana |
Masa netto | 151 g |
Wersja elementu mocującego | Kątowniki kształt L |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 73181900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ECLASS 12.0 | 27371233 |
ECLASS 13.0 | 27371233 |
ECLASS 14.0 | 27371233 |
ECLASS 15.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001152 |
ETIM 7.0 | EC001153 |
ETIM 8.0 | EC001153 |
ETIM 9.0 | EC001153 |
ETIM 10.0 | EC001153 |