A7-MW2.5

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50143660

Dostępność od ręki

Seria A7
zawarty 4 szt. nakrętki sześciokątne M5 / stal nierdzewna
4 szt. pierścienie osadcze sprężynujące M5 / stal nierdzewna
4 szt. podkładki A5,3 / stal nierdzewna
4 szt. śruby z łbem walcowym M5 x 20 / stal nierdzewna
Przeznaczony dla Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii A7 – Advanced Series
Konstrukcja Kształt L
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 74 mm x 70 mm x 67 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu V2A
Masa netto 151 g
Wersja elementu mocującego Kątowniki kształt L
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego sztywne
Materiał elementu mocującego Stal nierdzewna
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ECLASS 12.0 27371233
ECLASS 13.0 27371233
ECLASS 14.0 27371233
ECLASS 15.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
ETIM 8.0 EC001153
ETIM 9.0 EC001153
ETIM 10.0 EC001153
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz