A7-MP1-250

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50135464

Czas dostawy ok. 9 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria A7
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Ze sprężyną naciągową
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 282 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Masa netto 243 g
Kolor obudowy czarny
szary
Wersja elementu mocującego Montaż na nóżkach
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Uchwyt modułu jednostronny
Liczba pokryw końcowych 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66, tylko w przypadku montażu na obudowie o takiej samej klasie ochrony
Dopuszczenia CE
CSA
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Model 3D-CAD - Foot adapter - zip
Model 3D-CAD - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Model 3D-CAD - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf