A7-MP1-100-M12

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50143950

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria A7
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 146 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 138 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Montaż poziomy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Uchwyt modułu jednostronny
Liczba pokryw końcowych 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66, tylko w przypadku montażu na obudowie o takiej samej klasie ochrony
Dopuszczenia CE
CSA
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf