A7-MH1
Element kolumny sygnalizacyjnej
Seria | A7 |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Ze sprężyną naciągową |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 70 mm x 47 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 85 g |
Kolor obudowy | czarny |
Wersja elementu mocującego | Montaż poziomy |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany / poziomy |
Uchwyt modułu | jednostronny |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 66, tylko w przypadku montażu na obudowie o takiej samej klasie ochrony |
Dopuszczenia | CSA |
Numer taryfy celnej | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
ECLASS 8.0 | 27371235 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371235 |
ECLASS 11.0 | 27371235 |
ECLASS 12.0 | 27371235 |
ECLASS 13.0 | 27371235 |
ECLASS 14.0 | 27371235 |
ECLASS 15.0 | 27371235 |
ETIM 5.0 | EC001154 |
ETIM 6.0 | EC001154 |
ETIM 7.0 | EC001154 |
ETIM 8.0 | EC001154 |
ETIM 9.0 | EC001154 |
ETIM 10.0 | EC001154 |