A7-MH1-M12

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50142456

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria A7
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 61 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 98 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Montaż poziomy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Uchwyt modułu jednostronny
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66, tylko w przypadku montażu na obudowie o takiej samej klasie ochrony
Dopuszczenia CSA
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf