Smart is, als veel
veiligheid
slechts weinig
plaats
nodig heeft!

MSI 400 – compact gebouwd en eenvoudig programmeerbaar.

De nieuwe generatie veiligheidsbesturingen MSI 400 biedt efficiënte oplossingen voor talrijke toepassingen in de machine- en installatiebouw. Al in de basismodule zijn 24 I/O's, ethernet-gateway-functies en speciale functieblokken, bijv. voor het gebruik bij persen- beschikbaar. De MSI 400 is flexibel uitbreidbaar en met de licentievrije configuratiesoftware MSI.designer zeer eenvoudig en comfortabel programmeerbaar.

Samen met de veiligheidssensoren van Leuze electronic, maken de op elkaar afgestemde veiligheidscomponenten volledige veiligheidstechnische automatiseringsoplossingen mogelijk voor elk machinetype.

null

Uw voordeel: Smarter Product Usability

  • Drie basis-modules
  • Modulair uitbreidbaar tot 168 in-/uitgangen
  • Gateway-functies
  • Functiepakketten, bijv. voor persbesturing
  • Industrial Ethernet-protocollen
  • Geïntegreerde USB- en ETH-interfaces
  • Veldbus-gateways
  • Comfortabele programmering
  • Wisselbaar programmageheugen
  • Optische functie-indicatie via LED
  • Wereldwijd bereikbaar via online-diagnose
  • 300 functieblokken per project
  • 4 A slijtagevrij schakelvermogen
SMARTER PRODUCT USABILITY

Efficiënt programmeren

Het bijbehorende programmeertool MSI.designer, biedt een intuïtieve werkomgeving: met één muisklik is het eenvoudig ontwerpen mogelijk.

null

Snel en doelgericht: door eenvoudig configureren, geïntegreerde simulatie en professionele rapportagefunctie.
Test ons programmeertool MSI.designer.


 
 
null