Betrouwbare objectdetectie
ook bij hallen met LED-verlichting

Verbeterde actieve onderdrukking van extern licht voorkomt foutschakelingen

Bij de reflectielichttasters 3C, 25C, 46C en 49C is de actieve onderdrukking van extern licht uitgebreid, waarmee de functiezekerheid enorm is verbeterd. Ook in hallen met LED-verlichting zijn de sensoren bestand tegen directe instraling en veroorzaakt dit geen foutschakelingen.

null

Objectherkenning in fabriekshallen: Botsing van lichtstralen kan leiden tot foutschakelingen

Binnen een productie- en montageomgeving worden sensoren voor objectherkenning vaak uit ruimtegebrek tussen de rollen van een transportband gemonteerd. Een ontvanger of reflector kan hier niet worden aangebracht. Daarom worden reflectorlichttasters met achtergrondonderdrukking toegepast.
De plafondverlichting bestaat uit pulserend licht. Deze pulsen zijn onzichtbaar voor het menselijk oog. Is de optiek van de ingebouwde sensoren direct gericht naar het halplafond, kan bij een botsing van de pulserende lichtstralen met de pulserende lichtstraal van de sensor een foutschakeling ontstaan.

Inbouwsituatie van de sensor in de transporttechniek Inbouwsituatie van de sensor in de transporttechniek

De oplossing: Reflectielichttasters met actieve onderdrukking van extern licht (A²LS)

Onze reflectorlichttasters hebben al jaren een geïntegreerde actieve onderdrukking van extern licht.
Met deze functie kan de sensor extern licht onderscheiden van het licht dat het object terugkaatst. Wordt extern licht gedetecteerd, worden de zendpulsen in tijd verschoven, zodat ze niet botsen met de pulsen van de plafondverlichting.

Hoogfrequent pulserend licht bij LED-verlichting verhoogt het risico op foutschakeling

In productiehallen wordt vanwege de energiezuinigheid steeds vaker moderne LED-verlichting toegepast. Hierbij heeft het licht een duidelijk hogere pulsfrequentie dan bij traditionele plafondverlichting, bijv. met TL-buizen. Onder deze verlichtingsomstandigheden bereikt de onderdrukking van extern licht z'n grenzen.

Botsing van het pulserende LED-licht met het pulserende licht van de sensor Botsing van het pulserende LED-licht met het pulserende licht van de sensor

NIEUW: Verbeterde actieve onderdrukking van extern licht met een hogere frequentie en parallelle signaalverwerking

Om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderende eisen, hebben wij de onderdrukking van extern licht bij de reflectorlichttasters uit de series 3C, 25C, 46C en 49C duidelijk geoptimaliseerd. In deze series zijn op ASIC gebaseerde elektronicaplatforms met een hoge frequentie en de mogelijkheid voor parallelle signaalverwerking geïntegreerd.
Dit maakt een zeer snelle analyse van hoogfrequent pulserend extern licht en een reactie van de sensor hierop mogelijk. Deze past het zendtijdstip van de puls zodanig aan, dat deze wordt verzonden als het LED-licht niet pulst.

Verschuiving van het zendtijdstip door de sensor als botspreventie Verschuiving van het zendtijdstip door de sensor als botspreventie

Onze HF-varianten zijn nu al geschikt voor toekomstige eisen

Wij verwachten dat de huidige ontwikkeling zal worden voortgezet bij een verder toenemende pulsfrequentie van de LED-verlichting. Daarom hebben wij nu al varianten ontwikkeld, die bestand zijn tegen een directe, intensieve bestraling en waarvan de onderdrukking van extern licht is ontworpen voor een zeer hoge pulsfrequentie (HF).

HT 3CHT 25CHT 46CHT 49C
Mini-bouwvorm
(11,4 x 34,2 x 18,3 mm)
met M8-aansluiting
Midi-bouwvorm
(15 x 42,7 x 30 mm)
met M8- en M12-aansluiting.
Standaard-bouwvorm
(20,5 x 76,3 x 44 mm)
met M12-aansluiting
Standaard-bouwvorm
(31 x 104 x 55,5 mm)
met relaiscontact en klemaansluiting
Over het product HT 3C Over het product HT 25C Over het product HT 46C Over het product HT 49C
null