Analyse-eenheden

Productselector

Voor veiligheidsschakelaars, -sensoren en -bedieningsapparaten zijn zowel toegesneden als universeel toepasbare analyse-eenheden met 2 of 3 vrijgavecontacten beschikbaar.

MSI-SR-ES31

Productselector

Voor noodstop- en veiligheidsschakelaars

Analyse-eenheid voor noodstop, veiligheidsschakelaars tot en met SIL 3 / SILCL 3 en cat. 4 / PL e, automatische of handmatige reset, 3 vrijgavecontacten, 1 signaalcontact.

  • Toegesneden op noodstopbedieningsapparaten en veiligheidsschakelaars met relaiscontacten
  • 3e vrijgavecontact voor besturing van een extra veiligheidsfunctie
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-SR-2H21

Productselector

Voor tweehanden-bedieningsapparaten

Uitbreidingseenheid voor tweehanden-bedieningsapparaten type III C / EN 574, tot en met SIL 3 / SILCL 3 en cat. 4 / PL e, start door synchrone bediening 2 vrijgavecontacten, 1 signaalcontact.

  • Toegesneden op tweehanden-bedieningsapparaten type III C, EN 574
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-MC3x

Productselector

Voor magneetgecodeerde sensoren

Analyse-eenheid voor veiligheidsmagneetschakelaar, tot en met cat. 4 PL e, automatische en handmatige reset, 2 vrijgavecontacten, 1 signaalcontact (MC310), varianten voor aansturing door sensoren met 1 breekcontact/1 maakcontact of 2 breekcontacten.

  • Toegesneden op veiligheidsmagneetschakelaars

Meer

MSI-SR-LC21

Productselector

Universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en met OSSD-uitgangen

Analyse-eenheid voor noodstop, veiligheidsschakelaars relaiscontacten en met OSSD-uitgangen, veiligheidslichtgordijnen en veiligheidslaserscanner, tot en met SIL 3 / SILCL 3 en cat. 4 / PL e, automatische en handmatige reset, 2 vrijgavecontacten, 1 signaalcontact.

  • Universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en sensoren met OSSD-uitgangen
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-SR-LC31

Productselector

Universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en met OSSD-uitgangen

Analyse-eenheid voor noodstop, veiligheidsschakelaars relaiscontacten en met OSSD-uitgangen, veiligheidslichtgordijnen en veiligheidslaserscanner, tot en met SIL 3 / SILCL 3 en cat. 4 / PL e, variant met automatische of handmatige reset, 3 vrijgavecontacten, 1 signaalcontact.

  • Universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en sensoren met OSSD-uitgangen
  • Korte reactietijd van 10 ms
  • 3e vrijgavecontact voor besturing van een extra veiligheidsfunctie
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-SR4

Productselector

Universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en met OSSD-uitgangen

Analyse-eenheid voor noodstop, veiligheidsschakelaars relaiscontacten en met OSSD-uitgangen, veiligheidslichtgordijnen en veiligheidslaserscanner, tot en met SIL 3 / SILCL 3 en cat. 4 / PL e, automatische en handmatige reset, 3 vrijgavecontacten, 1 signaalcontact.

  • Universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en sensoren met OSSD-uitgangen
  • Korte reactietijd van 10 ms
  • 3e vrijgavecontact voor besturing van een extra veiligheidsfunctie
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-SR5

Productselector

Parallelle bewaking van 2 sensoren, universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en met OSSD-uitgangen

Analyse-eenheid voor noodstop, veiligheidsschakelaars met relais-contacten en met OSSD-uitgangen, veiligheidslichtgordijnen en veiligheidslaserscanners, parallelle analyse van 2 sensoren, tot en met SIL 3 / SILCL 3 en cat. 4 / PL e, automatische en handmatige reset, 2 vrijgavecontacten.

  • Universeel toepasbaar voor sensoren met relaiscontacten en sensoren met OSSD-uitgangen
  • Kostenvoordeel door parallelle analyse van 2 sensoren in het ingangscircuit
  • Korte reactietijd van 10 ms
  • 3e vrijgavecontact voor besturing van een extra veiligheidsfunctie
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-TRM

Productselector

Voor periodieke testen van meerdere type 4 sensoren in PL d- en PL e-toepassingen

Analyse-eenheid voor het periodiek testen van eenkanaals testbare, opto-elektronische beveiligingsinrichtingen van het type 4 volgens EN IEC 61496 tot en met SIL 3 / SILCL 3 en cat. 4 / PL e,. maximaal 6 sensoren aansluitbaar, 2 vrijgavecontacten, 2 signaalcontacten (halfgeleider).

  • Analyse van maximaal 6 type 4 sensoren
  • E-stop schakelaar aansluitbaar
  • Geringe ruimtebehoefte
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-T

Productselector

Voor periodieke testen van meerdere type 2 sensoren in PL c-toepassingen

Analyse-eenheid voor het periodiek testen van eenkanaals testbare, opto-elektronische beveiligingsinrichtingen van het type 2 volgens EN IEC 61496 tot en met SIL 1 / SILCL 1 en cat. 2 / PL c,. maximaal 6 sensoren aansluitbaar, 2 vrijgavecontacten, 2 signaalcontacten (halfgeleider).

  • Analyse van maximaal 6 type 2 sensoren
  • MSI-T1: filtertijd 130 ms
  • MSI-TS: vertraging van 600 ms voor STOP 1 functie
  • Geringe ruimtebehoefte
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer

MSI-MD-FB, voor montage in het veld

Productselector

Externe besturing van muting-processen

Als er korte veiligheidsafstanden noodzakelijk zijn, biedt de muting-controller MSI-MD-FB samen met de MLC-veiligheidslichtgordijnen een flexibele muting-oplossing. Hij wordt in de buurt van de beveiligingsinrichting gemonteerd en verenigt alle noodzakelijke aansluitingen voor sensoren, muting signaallampen en reset-toetsen. 3 muting-bedrijfsmodi en meer detailfuncties zorgen voor een optimale aanpassing aan de toepassing. De muting-controller werkt zowel in combinatie met de veiligheidslichtgordijnen MLC als met de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD.

  • Volledige mutingfuncties in combinatie met de standaardvariant van de MLC-/MLD-series
  • 3 muting bedrijfsmodi: 2 sensor tijdgestuurd, 2- en 4-sensor volgordegestuurd
  • Beschermingsgraad IP67 en duurzame laserbelettering maken het gebruik onder zware omgevingscondities mogelijk
  • Eenvoudig te configureren via DIP-schakelaars, geen PC noodzakelijk
  • Slechts één leiding met een lengte van maximaal 50 m naar de schakelkast noodzakelijk

Meer