UM60-750 - Afbuigspiegel

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • SerieUM
      • Type, kolommen en spiegelsAfbuigspiegel
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)25 mm x 820 mm x 68 mm
      • Nettogewicht1.500 g
      • Kleur behuizinggeel, RAL 1021
      • Type bevestigingDraaihouder, Groefmontage
      • Geschikt voor sensorVeiligheids-lichtgordijnen COMPACTplus, Veiligheidslichtgordijnen SOLID-4, -2, Veiligheidslichtgordijnen MLC 500, MLC 300
      • Beveiligingszonehoogte tot en met750 mm
      • Spiegellengte810 mm
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer70099200
      • eCl@ss 8.027279207
      • eCl@ss 9.027273605
      • ETIM 5.0EC002467
      • ETIM 6.0EC002467
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2019-02-18 18:32:00