Ultrasoonsensoren, cilindrisch

Productselector

Experts in cilindrische bouwvorm

De cilindrische ultrasoonsensoren met zeer smalle geluidsbundel, zijn speciaal voor het registreren van kleine objecten of van objecten in de kleinst mogelijke openingen en voor afstands-, hoogte- of dimensiemetingen van objecten binnen verschillende toepassingsbereiken.

Serie 318

Productselector

De allrounder in een kunststofbehuizing

Standaard en korte bouwvorm en met 2 onafhankelijke schakeluitgangen beschikbaar. Teachbaar via leiding of de bedieningstoets op het apparaat. Optioneel ook met haaks kop verkrijgbaar, die een geluidsuittredingshoek 90° t.o.v. de langsas van de M18 sensor mogelijk maakt. Bovendien omvat de serie versies met temperatuurcompensatie of een multifunctionele ingang.

  • Nauwkeurige schakelpuntinstelling, teachbaar via leiding of de bedieningstoets op het apparaat
  • Versies met temperatuurcompensatie
  • Kleine blinde zone bij grote reikwijdte
  • Onafhankelijke indicatie-LED's bij apparaten met twee schakeluitgangen
  • Een extra LED als indicatie voor aftastbereik, vereenvoudigt de installatie
  • Geen configureren van de sensor noodzakelijk, dankzij interne synchronisatie- en multiplexfunctie

Meer

Serie 330

Productselector

Ultrasoontechnologie voor grote reikwijdten

Altijd als grote reikwijdten nodig zijn, zijn de robuuste kunststofsensoren uit de serie 330 de juiste keuze. Twee gescheiden schakeluitgangen kunnen separaat via een teach-knop worden ingesteld. Zo kunnen een willekeurig aantal sensoren eenvoudig worden gesynchroniseerd via één leiding.

  • Zeer compacte bouwvorm M30
  • Nauwkeurige schakelpuntinstelling via teach-knop op het apparaat
  • Bedrijfsmodus en parametrering via IO-Link (multiplex, parallel, eenrichting)
  • Onafhankelijke indicatie-LED's
  • Een extra LED als indicatie voor aftastbereik, vereenvoudigt de installatie
  • Hoge nauwkeurigheid door temperatuurcompensatie

Meer

Serie 412

Productselector

Twee openingshoeken in de cilinder

De cilindrische M12-bouwvorm met twee verschillende openingshoeken zorgt voor hoge flexibiliteit bij installatie en toepassing.

  • Metalen M12-behuizing
  • Nauwkeurige schakelpuntinstelling via leiding-teach
  • Zeer smalle geluidsbundel verkrijgbaar

Meer

Serie 418

Productselector

Haaks

Korte bouwvorm, teachbaar en met maximaal 2 onafhankelijke schakeluitgangen kenmerken de serie. Optioneel ook met haaks kop, die een geluidsuittredingshoek 90° t.o.v. de langsas van de M18 sensor mogelijk maakt. Versies met temperatuurcompensatie en IO-Link verkrijgbaar.

  • Nauwkeurige schakelpuntinstelling via teach of IO-Link
  • Per schakeluitgang een teach-knop
  • Versies met temperatuurcompensatie
  • Bedrijfsmodus en parametrering via IO-Link (multiplex, parallel, eenrichting)
  • Kleine blinde zone bij grote reikwijdte

Meer

Serie 430

Productselector

De krachtpatsers

Altijd als grote reikwijdten nodig zijn, zijn de robuuste M30-sensoren uit de serie 430 de juiste keuze. Twee gescheiden schakeluitgangen kunnen separaat via een teach-knop of IO-Link worden ingesteld. Zo kunnen 10 van deze sensoren eenvoudig worden gesynchroniseerd via één leiding.

  • Zeer compacte bouwvorm M30
  • Nauwkeurige schakelpuntinstelling via teach of IO-Link
  • Per schakeluitgang een teach-knop
  • Bedrijfsmodus en parametrering via IO-Link (multiplex, parallel, eenrichting)
  • Hoge nauwkeurigheid door temperatuurcompensatie
  • Kleine blinde zone bij grote reikwijdte

Meer