Ultrasoonsensoren, hoekig

Productselector

Specialisten bij reflecterende oppervlakken

Onze ultrasoonsensoren in hoekige bouwvorm hebben door de betrouwbare looptijdmeting een zeer goede achtergrondonderdrukking. Door een verregaand oppervlakonafhankelijk schakelgedrag, zijn ze zeer geschikt bij geluidreflecterende materialen.

Serie 18

Productselector

Een luchtige verschijning

Deze ultrasoonsensor heeft een hoge geluidsdruk en is daarom ook geschikt voor luchttransportsystemen.

  • Herkenning van kleine tussenafstanden
  • Betrouwbare objectherkenning, ook in vochtige en nevelige omgeving
  • Metalen behuizing
  • Gevoeligheidsinstelling via standenschakelaar
  • Ongevoelig voor stof

Meer

Serie 420

Productselector

3 verschillende openingshoeken

Van smal tot breed biedt deze diffuse ultrasoonsensor verschillende openingshoeken en geluidsbundelvormen.

  • Kleine ultrasoontaster in een kunststofbehuizing, beschermingsgraad IP 67
  • Verschillende openingshoeken en geluidsbundelvormen
  • Verregaand oppervlakonafhankelijk schakelgedrag
  • Nauwkeurige schakelpuntinstelling door teach-in bij apparaat en via de leiding
  • Bescherming tegen bedieningsfouten door zelfvergrendelende teach-toets

Meer