US18B
Afbuigspiegel
Geschikt voor | Sensoren uit de serie 18 |
Type, kolommen en spiegels | Afbuigspiegel |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 41,8 mm x 15 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Nettogewicht | 20 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | schroefbaar |
Douanetariefnummer | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |