US 60-150W

Afbuigspiegel

Productnummer: 50110200

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
omvat 2 st. schuifstuk M6
Type, kolommen en spiegels Oppervlak afbuigspiegel
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 68 mm x 220 mm
Nettogewicht 600 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Draaihouder
Groefmontage
Geschikt voor sensor Stationaire barcodelezers
Spiegellengte 210 mm
Spiegelbreedte 60 mm
Douanetariefnummer 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467