UMC-902-S2
Spiegelkolom
Serie | UMC |
Aantal individuele spiegels | 2 St. |
omvat | Bevestigingsset voor vloermontage |
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 |
Type, kolommen en spiegels | Ombuigspiegelzuil voor meerstraalsveiligheidsfotocellen |
Functies | Eenvoudige axiale uitlijning Eenvoudige hoogte-instelling van de spiegel Exacte uitlijning van de individuele spiegels bij alle 3 assen Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen instelbaar, 3 richtingen |
Afmeting (b x h x l) | 160 mm x 960 mm x 149 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 4.260 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 zwart, RAL 9005 |
Type bevestiging | Montageplaat Vloerbevestiging |
Mechanische resetfunctie | Ja |
Kolomhoogte zonder voet | 900 mm |
Montage van toebehoren buiten | achter |
Middenafstand van individuele spiegels | 500 mm |
Douanetariefnummer | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |