UMC-1303/500/400

Spiegelkolom

Productnummer: 549750

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Aantal individuele spiegels 3 St.
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-m
Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Type, kolommen en spiegels Ombuigspiegelzuil voor meerstraalsveiligheidsfotocellen
Functies Complete bevestigingsset voor vloerbevestiging maakt deel uit van de leveringsomvang
Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen
Lichtasafstand volgens EN 999 vooringesteld
Verwisselbare en separaat instelbare enkele spiegels
Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen
Afmeting (b x h x l) 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Ja
Kolomhoogte zonder voet 1.300 mm
Montage van toebehoren buiten achter
Douanetariefnummer 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Gegevensblad - pdf