UMC-1300
Spiegelkolom
Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen COMPACTplus Veiligheidslichtschermen SOLID-4, -2 |
Type, kolommen en spiegels | Ombuigspiegelzuil voor veiligheidslichtschermen |
Functies | Complete bevestigingsset voor vloerbevestiging maakt deel uit van de leveringsomvang Doorgaande spiegelvlakken voor het ombuigen van stralen bij veiligheidslichtschermen Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen robuuste profielconstructie in een hoogwaardig design |
Afmeting (b x h x l) | 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 8.000 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Vloerbevestiging |
Mechanische resetfunctie | Ja |
Montage van toebehoren buiten | achter |
Spiegellengte | 1.274 mm |
Douanetariefnummer | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |