UMC-1300-S2
Spiegelkolom
Serie | UMC |
omvat | Bevestigingsset voor vloermontage |
Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
Type, kolommen en spiegels | Ombuigspiegelzuil voor veiligheidslichtschermen |
Functies | Doorgaande spiegelvlakken voor het ombuigen van stralen bij veiligheidslichtschermen Eenvoudige axiale uitlijning Glazen spiegel in aluminium-extrusieprofiel Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen instelbaar, 3 richtingen |
Afmeting (b x h x l) | 160 mm x 1.360 mm x 149 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 5.930 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 zwart, RAL 9005 |
Type bevestiging | Montageplaat Vloerbevestiging |
Mechanische resetfunctie | Ja |
Montage van toebehoren buiten | achter |
Spiegellengte | 1.270 mm |
Douanetariefnummer | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |