UDC-1000-S2-R

Montagezuilen

Productnummer: 549881

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
UDC-1000-S2
Montagezuilen
Artikelnummer: 549856
  • Type, kolommen en spiegels: Montagezuilen
  • Kolomhoogte zonder voet: 1.000 mm
  • Kleur behuizing: geel, RAL 1021
  • Mechanische resetfunctie: Ja
Artikelnummer: 549856

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Serie UDC
omvat Bevestigingsset voor vloermontage
Klemhouder BT-P40, 2 st.
Geschikt voor Lichtschermen CML700i
Lichtschermen CSL 710
Type, kolommen en spiegels Montagezuilen
Functies Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen
instelbaar, 3 richtingen
Afmeting (b x h x l) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 4.400 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Montageplaat
Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Ja
Kolomhoogte zonder voet 1.000 mm
Montage van toebehoren buiten aan de zijkant
achter
Douanetariefnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
3D-CAD-model - UDC-1000-S2-R - zip
3D-CAD-model - BT-P40 - zip
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Montagehandleiding - Bohrschablone / drilling jig - pdf