TL305-ROG-M12

Signaalzuil

Productnummer: 50149103

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie TL 305
omvat 1x M30 moer
1x rubberpakking
Type signaalgeving optisch
Voedingsspanning UB 24 V, DC
Stroomopname, max. 140 mA
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 24 V
Schakelspanning low, max. 0 V
Spanningstype DC
Toewijzing Aansluiting 1, pin 1
Functie Lichtkleur (rood) door aansturing van pin
Toewijzing Aansluiting 1, pin 4
Functie Lichtkleur (groen) door aansturing van pin
Toewijzing Aansluiting 1, pin 5
Functie Lichtkleur (oranje) door aansturing van pin
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Lichtkleuren door pin-aansturing
Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 50,6 mm x 165 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium geanodiseerd
Materiaal lichtvlak Kunststof, Polycarbonaat
Nettogewicht 270 g
Kleur behuizing grijs
Type lichtmiddel LED/24V
Bolkapmodule 3 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek 360°
Volgorde van de modules (oplopend) groen, oranje, rood
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag 0 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf