TL305-ROG-BZ-M12
Signaalzuil
Serie | TL 305 |
omvat | 1x M30 moer 1x rubberpakking |
Type signaalgeving | optisch en akoestisch |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
Stroomopname, max. | 160 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 24 V |
Schakelspanning low, max. | 0 V |
Spanningstype | DC |
Toewijzing | Aansluiting 1, pin 1 |
Functie | Lichtkleur (rood) door aansturing van pin |
Toewijzing | Aansluiting 1, pin 2 |
Functie | Akoestisch signaal (buzzer) door aansturing van de pin |
Toewijzing | Aansluiting 1, pin 4 |
Functie | Lichtkleur (groen) door aansturing van pin |
Toewijzing | Aansluiting 1, pin 5 |
Functie | Lichtkleur (oranje) door aansturing van pin |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Lichtkleuren door pin-aansturing Signaal IN Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 50,6 mm x 184 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal lichtvlak | Kunststof, Polycarbonaat |
Nettogewicht | 310 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type lichtmiddel | LED/24V |
Bolkapmodule | 3 stuks voorgeproduceerd |
Signaalbeeld | Lamp brandt permanent |
Uitstraalhoek | 360° |
Volgorde van de modules (oplopend) | groen, oranje, rood |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | 0 ... 50 °C |
Beschermingsgraad | IP 20III |
Goedkeuringen | UL |
Toonsoort | Ononderbroken toon |
Geluidsdruk | 95 dB |
Aantal tonen | 1 St. |
Douanetariefnummer | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |