TL305-AC.MF.65
Signaalzuilelement
Serie | TL 305-AC |
Geschikt voor | Signaalzuilen TL 305 Signaalzuilen TL 305-IOL |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 65 mm x 98 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Nettogewicht | 301 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagevoet |
Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | star |
Douanetariefnummer | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |