TL305-AC.MA1

Signaalzuilelement

Productnummer: 50153014

Direct beschikbaar

Serie TL 305-AC
Geschikt voor Signaalzuilen TL 305
Signaalzuilen TL 305-IOL
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 40 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Nettogewicht 87 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Klemadapter voor montage op een rond staafprofiel. Aansluiting van de lamp op de klemadapter met M30 schroefdraad
Douanetariefnummer 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD-model - zip