TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Signaalzuil
Serie | TL 305-IOL |
omvat | 1x M30 moer 1x rubberpakking |
Type signaalgeving | optisch en akoestisch |
Lichtintensiteit instelbaar | 10 … 100 %, via IO-Link |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 305 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 8 V |
Schakelspanning low, max. | 5 V |
Spanningstype | DC |
Functie | External Trigger Mode: 8 kleur-presets Trigger 1 |
Functie | External Trigger Mode: 8 kleur-presets Trigger 2 |
Functie | External Trigger Mode: 8 kleur-presets Trigger 3 |
Type | IO-Link |
Functie | Vier bedrijfsmodi, kleur- en buzzerconfiguratie |
COM-modus | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
Frametype | TYPE_2_V |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 5021 |
SIO-modus support | Ja |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | IO-Link Lichtkleuren door pin-aansturing (External Trigger Mode) Signaal IN Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 50,6 mm x 278 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal lichtvlak | Kunststof, Polycarbonaat |
Nettogewicht | 390 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type lichtmiddel | LED/24V |
Bolkapmodule | 5 stuks voorgeproduceerd |
Signaalbeeld | Permanent licht, knipper-, fitslicht |
Uitstraalhoek | 360° |
Volgorde van de modules (oplopend) | Gedefinieerd door de gebruiker via IO-Link: RGB-kleurruimte, Fabrieksinstellingen: rood, groen, geel, blauw, wit, oranje, roze |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | 0 ... 50 °C |
Beschermingsgraad | IP 20III |
Goedkeuringen | UL |
Toonsoort | Ononderbroken toon, onderbroken langzaam (1 Hz), onderbroken snel (2,5 Hz) |
Geluidsdruk | 80 dB |
Aantal tonen | 3 St. |
Douanetariefnummer | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |