TL305-4MC-BZ-IOL-M12

Signaalzuil

Productnummer: 50149100

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie TL 305-IOL
omvat 1x M30 moer
1x rubberpakking
Type signaalgeving optisch en akoestisch
Lichtintensiteit instelbaar 10 … 100 %, via IO-Link
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 250 mA
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 8 V
Schakelspanning low, max. 5 V
Spanningstype DC
Functie External Trigger Mode: 8 kleur-presets
Trigger 1
Functie External Trigger Mode: 8 kleur-presets
Trigger 2
Functie External Trigger Mode: 8 kleur-presets
Trigger 3
Type IO-Link
Functie Vier bedrijfsmodi, kleur- en buzzerconfiguratie
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 5 ms
Frametype TYPE_2_V
Specificatie V1.1
Device ID 5011
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie IO-Link
Lichtkleuren door pin-aansturing (External Trigger Mode)
Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 50,6 mm x 231 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium geanodiseerd
Materiaal lichtvlak Kunststof, Polycarbonaat
Nettogewicht 350 g
Kleur behuizing grijs
Type lichtmiddel LED/24V
Bolkapmodule 4 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld Permanent licht, knipper-, fitslicht
Uitstraalhoek 360°
Volgorde van de modules (oplopend) Gedefinieerd door de gebruiker via IO-Link: RGB-kleurruimte, Fabrieksinstellingen: rood, groen, geel, blauw, wit, oranje, roze
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag 0 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 20III
Goedkeuringen UL
Toonsoort Ononderbroken toon, onderbroken langzaam (1 Hz), onderbroken snel (2,5 Hz)
Geluidsdruk 80 dB
Aantal tonen 3 St.
Douanetariefnummer 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf