TKZ 25

Reflector

Productnummer: 50129076

Direct beschikbaar

Bouwvorm rond
Tripelrastermaat 2,3 mm
Montagemaat dikte 7 mm
Montagemaat diameter 26,2 mm
Reflectievlak diameter 23 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 3 g
Type bevestiging Clip
Geschikt voor boringdiameter 6 ... 7 mm
Geschikt voor materiaaldikte 0,5 ... ∞
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Verwerkingstemperatuur 0 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip