TKS 50x50.UV.HT

Reflector

Productnummer: 50113421

Direct beschikbaar

Speciale uitvoering hittebestendig
Bouwvorm rechthoekig
Tripelrastermaat 4 mm
Montagemaat breedte 51,5 mm
Montagemaat hoogte 72 mm
Montagemaat dikte 8,7 mm
Reflectievlak hoogte 48 mm
Reflectievlak breedte 47,25 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA8N
Structuur actief vlak Triple
Coating UV-bescherming
Nettogewicht 25 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
kleefbaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 120 °C
Beschermingsgraad IP 40
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip