TKS 40x60.UV.HT
Reflector
Speciale uitvoering | hittebestendig |
Bouwvorm | rechthoekig |
Tripelrastermaat | 4 mm |
Montagemaat breedte | 41 mm |
Montagemaat hoogte | 60 mm |
Montagemaat dikte | 8 mm |
Reflectievlak hoogte | 56 mm |
Reflectievlak breedte | 37 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Materiaal drager | Kunststof |
Polarisatie-wijzigend | Ja |
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
Structuur actief vlak | Triple |
Coating | UV-bescherming |
Nettogewicht | 14 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging kleefbaar |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 120 °C |
Beschermingsgraad | IP 40 |
Douanetariefnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |