TKS 40x60.A
Set reflector
omvat | 10 st. |
Bouwvorm | rechthoekig |
Tripelrastermaat | 2,3 mm |
Montagemaat breedte | 40,4 mm |
Montagemaat hoogte | 60 mm |
Montagemaat dikte | 7,2 mm |
Reflectievlak hoogte | 55,8 mm |
Reflectievlak breedte | 36,8 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Materiaal drager | Kunststof |
Polarisatie-wijzigend | Ja |
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
Structuur actief vlak | Triple |
Nettogewicht | 36 g |
Type bevestiging | kleefbaar schroefbaar |
Douanetariefnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |