TK 10.P

Reflector

Productnummer: 50116939

Direct beschikbaar

Icon
Toepassingsgebied Pharma
Bouwvorm rond
Tripelrastermaat 1,5 mm
Montagemaat dikte 4 mm
Montagemaat diameter 10 mm
Reflectievlak diameter 8,5 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PES
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 1 g
Type bevestiging De achterzijde kan worden beplakt
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467