TG 60

Reflector

Productnummer: 50003179

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
TG 29
Reflector
Artikelnummer: 50009374
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Tapeind M3
  • Reflectievlak diameter: 25 mm
  • Materiaal reflector: Glas
Artikelnummer: 50009374
Speciale uitvoering hittebestendig
Bouwvorm rond
Montagemaat dikte 9 mm
Montagemaat diameter 60 mm
Reflectievlak diameter 52 mm
Materiaal reflector Glas
Materiaal drager Kunststof
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 29 g
Type bevestiging Tapeind M6
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 120 °C
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467