TG 29

Reflector

Productnummer: 50009374

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
TKS 40x60.Chem
Reflector
Artikelnummer: 50136383
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
  • Reflectievlak breedte: 37 mm
  • Reflectievlak hoogte: 56 mm
Artikelnummer: 50136383

Direct beschikbaar

TKS 50x50.1.HT
Reflector
Artikelnummer: 50113309
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
  • Reflectievlak breedte: 47 mm
  • Reflectievlak hoogte: 48 mm
Artikelnummer: 50113309

Direct beschikbaar

TKS 20.P
Reflector
Artikelnummer: 50106958
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Tapeind M4
  • Reflectievlak diameter: 17 mm
  • Materiaal reflector: Kunststof
Artikelnummer: 50106958

Direct beschikbaar

Speciale uitvoering hittebestendig
Bouwvorm rond
Montagemaat dikte 5,7 mm
Montagemaat diameter 28,9 mm
Reflectievlak diameter 25 mm
Materiaal reflector Glas
Materiaal drager Kunststof
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 5 g
Type bevestiging Tapeind M3
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 120 °C
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf