TG 15

Reflector

Productnummer: 50003177

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
TK 10.P
Reflector
Artikelnummer: 50116939
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: De achterzijde kan worden beplakt
  • Reflectievlak diameter: 8,5 mm
  • Materiaal reflector: Kunststof
Artikelnummer: 50116939

Direct beschikbaar

TKS 50x50.1.HT
Reflector
Artikelnummer: 50113309
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
  • Reflectievlak breedte: 47 mm
  • Reflectievlak hoogte: 48 mm
Artikelnummer: 50113309

Direct beschikbaar

MTKS 7x7M.5
Reflector
Artikelnummer: 50136823
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
  • Reflectievlak breedte: 7 mm
  • Reflectievlak hoogte: 7 mm
Artikelnummer: 50136823

Direct beschikbaar

Speciale uitvoering hittebestendig
Bouwvorm rond
Montagemaat dikte 5,7 mm
Montagemaat diameter 18 mm
Reflectievlak diameter 14 mm
Materiaal reflector Glas
Materiaal drager Kunststof
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 3 g
Type bevestiging Tapeind M3
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 120 °C
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf