TFM 05 1110.Ex

Transponder

Productnummer: 50108070

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie TFM
Geschikt voor RFM
Chip I-CodeSLI
Werkfrequentie 13,56 MHz
Geheugengrootte 112 B
Geheugenblok 28 St.
Geldige norm ISO 15693
Beschermingsgraad IP 67
Bouwvorm Schijf
Dikte 15 mm
Buitendiameter 54 mm
Binnendiameter 5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Nettogewicht 45 g
Montage Op metaal mogelijk
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Ex-apparaatgroep II
Toegestane oppervlaktetemperatuur T=80 °C
Temperatuurklasse gassen T4
Ontstekingsbeschermingsgraad nA niet vonkend
tD bescherming door behuizing
Douanetariefnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996