TFM 03 1910.219

Transponder

Productnummer: 50114960

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie TFM
Geschikt voor RFM
Chip I-CodeSLI
Werkfrequentie 13,56 MHz
Geldige norm ISO 15693
Beschermingsgraad IP 65
Bouwvorm Kaart
Afmeting 1 mm
Buitendiameter 30 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PET
Nettogewicht 5 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 85 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Conformiteitsverklaring CE - pdf