TFM 03 1110.Ex
Transponder
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | TFM |
Geschikt voor | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Werkfrequentie | 13,56 MHz |
Geldige norm | ISO 15693 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Bouwvorm | Schijf |
Binnendiameter | 5 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
Nettogewicht | 10 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
Ex-apparaatgroep | II |
Toegestane oppervlaktetemperatuur | T=80 °C |
Temperatuurklasse gassen | T4 |
Ontstekingsbeschermingsgraad | nA niet vonkend tD bescherming door behuizing |
Douanetariefnummer | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |