TFI 03 1101.120

Transponder

Productnummer: 50032396

Direct beschikbaar

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie TFI
Geschikt voor RFI
Chip EM4102
Werkfrequentie 0,125 MHz
Geheugengrootte 8 B
Geheugenblok 1 St.
Geldige norm ISO 15693
Beschermingsgraad IP 65
Bouwvorm Schijf
Dikte 2,1 mm
Buitendiameter 30 mm
Binnendiameter 3,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Nettogewicht 2,8 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 90 °C
Douanetariefnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996